Sistema di alimentazione Astro
Ingegneria meccanica e impiantistica
I sistemi di alimentazione sono suddivisi in 2 unità indipendenti, ognuna delle quali lavora 1 tipo di pezzo, che viene prima modellato nella propria tramoggia. Da qui viene alimentata una parte superiore rotonda, realizzata su misura in un centro di lavorazione a 5 assi e montata su un azionamento vibrante. Una volta raggiunto l'allineamento desiderato, il pezzo viene alimentato da qui a un trasportatore lineare, anch'esso montato su un azionamento a vibrazione. Il trasportatore lineare è dotato di un sensore che controlla il numero di pezzi e assicura che la pressione venga rimossa dalla coda. Alla fine del trasportatore lineare, i pezzi vengono separati singolarmente e disposti in modo da poter essere rimossi secondo i desideri del cliente.
La nostra pinza collaborativa HRC-03 è utilizzata sul robot M0617 Doosan. Maggiori informazioni su: ucdk.com/en/index.php/astro-foedesystemer/